Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
722-6 |
722-8 |
722-10 |
722-12 |
722-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 65 | 19.9 | 0.278 | -6 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 90 | 22.7 | 0.738 | -8 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 100 | 26.4 | 0.384 | -10 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 120 | 30.7 | 0 | -12 | 19 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 150 | 37.8 | 0 | -16 | 25 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(MPa) | 28 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Kunstkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | ISO 18752-BC | Äußere Schicht | Kunstkautschuk |
Typ | 722 | Minimaler Berstdruck (MPa) | 112 | Einsatzort | GlobalCore |
Montageserie | 43 | Anzahl | 40092100 | Minimaler Berstdruck (psi) | 16,000 |
Druckklassifizierung | Hoher Druck | Substrat | 4 spiralförmige Lagen aus hochfestem Stahldraht | Zolltarifgewicht pro | 1,000 |
Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften