INA - Stehgerät mit langer Basis, Gusseisen, Exzenterringbefestigung, L - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0008575480000

Teilenummer
0008575480000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 20 Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Tragzahl - dynamische(N) 12800 Tragzah - statisch(N) 6600 Gehäuse ASE04-FA125
B1(mm) 43,7 Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen
maximal d3(mm) 33 Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewicht(kg) 0,63
Höhe H(mm) 64 Zolltarifgewichtseinheit kg Mittellochabstand J.(mm) 333
Einheit Code GE20-KLL-B S1(mm) 18,3 H2(mm) 12,8
Breite A(mm) 11 Lochform zylindrisch N1(mm) 19
Länge L(mm) 130 A1(mm) 19 Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm) 64
Gerätematerial Gusseisen Modell zylindrisch Code GG.ASE04-E-N
Modellreihen LASE.. Schutzkappe KASK04 Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 19
Faden M6 Form des Loches Q M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE Produktcode LASE20-XL-N

Sie befinden sich auf der Seite für INA - Stehgerät mit langer Basis, Gusseisen, Exzenterringbefestigung, L - Dichtung, die Teilenummer ist 0008575480000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008575480000.

Technischer Support