Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008291960000
Teilenummer
|
---|
0008291960000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6600 | GEH47-BT | 31 | 33 | 0,26 | 50,1 | 254 | RAE20-NPP-B | 23,5 | 14 | 11,5 | 98,4 | 22,3 | 50,10 | GEH47-BT | 9,5 | PB20-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahlplatte | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Stahl | Modell | zylindrisch |
Modellreihen | PB.. | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Bock-Lagergehäuse-Einheiten / 000829□□□ / Stahl / P -Dichtung / Exzenterspannring, die Teilenummer ist 0008291960000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008291960000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008291610000 |
0008292180000 |
0008292260000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 9800 | 4750 | GEH40-BT | 28,6 | 28 | 0,17 | 43,2 | 222 | RAE15-NPP-B | 23,5 | 12,8 | 9,5 | 85,7 | 18,4 | 43,20 | GEH40-BT | 9,5 | PB15-XL | ||
26.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | GEH52-BT | 31 | 37,5 | 0,315 | 56,5 | 286 | RAE25-NPP-B | 26,7 | 19,5 | 11,5 | 108 | 23,5 | 56,50 | GEH52-BT | 11,5 | PB25-XL | ||
30.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | GEH62-BT | 35,8 | 44 | 0,44 | 66,1 | 333 | RAE30-NPP-B | - | - | 8,7 | 117,5 | 26,5 | 66,10 | GEH62-BT | 11,5 | PB30-XL |