Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0009482920000 |
0009509200000 |
0009509390000 |
0009509550000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Schutzkappe | A2 (mm) | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6600 | CJT04 | 0,454 | 112 | 90 | GG.CT04-N | 34 | 52 | 60 | 61 | 10 | GAY20-NPP-B | KASK04 | 19 | 37 | 25 | 61 | 11,5 | PCJTY20-XL-N | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | CJT07 | 1,05 | 155 | 116,5 | GG.CT07-N | - | - | 26,5 | 92 | 12,5 | GAY35-NPP-B | KASK07 | 21 | 46,45 | 34,95 | 92 | 14 | PCJTY35-XL-N | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | - | CJT05 | 0,55 | 124 | 99 | GG.CT05-N | - | - | 34,5 | 70 | 11 | GAY25-NPP-B | KASK05 | 19 | 38,5 | 27 | 70 | 11,5 | PCJTY25-XL-N | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | CJT08 | 1,4 | 172 | 143,5 | GG.CT08-N | - | 12,7 | 11 | 105 | 13 | GAY40-NPP-B | KASK08 | 24 | 52,95 | 39,95 | 105 | 14 | PCJTY40-XL-N |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | Oval |
Modellreihen | PCJTY.. | Faden | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Schutzkappe
A2(mm)
U(mm)
B(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften