Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
372-16
Teilenummer
|
---|
372-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 28 | 310 | 39.7 | 1.78 | -16 | 25 | 112 | 16,000 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Nitril (NBR) | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Äußere Schicht | Kunstkautschuk | Typ | 372 | Einsatzort | Standard |
Montageserie | 70 | Anzahl | 40092100 | Druckklassifizierung | Hoher Druck |
Substrat | 3 hochfestem Stahldraht | Zolltarifgewicht pro | 1,000 | Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 372, die Teilenummer ist 372-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 372-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
372-10 |
372-12 |
372-6 |
372-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 35 | 210 | 28.2 | 1.09 | -10 | 16 | 140 | 20,000 | ||
114.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 35 | 260 | 32.2 | 1.401 | -12 | 19 | 140 | 20,000 | ||
81.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 44.5 | 120 | 21.4 | 0.73 | -6 | 10 | 178 | 25,800 | ||
91.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 41.5 | 160 | 24.6 | 0.9 | -8 | 12 | 166 | 24,000 |