Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
811-40
Teilenummer
|
---|
811-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Montageserie | Minimaler Berstdruck (psi) | Zolltarifgewicht pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 0.4 | 180 | 75 | - | -40 | 63 | 1.6 | Auf Anfrage | 248 | 1 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Kunstkautschuk | Zolltarifgewicht(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | SAE 100R4 | Äußere Schicht | Öl, wetter- und verschleißfester Synthesekautschuk |
Typ | 811 | Einsatzort | Saug- und Rücklauf | Vakuum (kPa) | 85 |
Anzahl | 40092100 | Druckklassifizierung | Mittlerer Druck | Substrat | 2 Textil mit einem Stahldraht-Spiraleinsatz zur Stabilisierung unter Vakuum |
Herkunftsland des Zolltarifs | TR |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 811, die Teilenummer ist 811-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 811-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbreite(Zoll)
Ausführung
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Montageserie
Minimaler Berstdruck (psi)
Zolltarifgewicht pro
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
811-12 |
811-16 |
811-20 |
811-24 |
811-32 |
811-48 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Montageserie | Minimaler Berstdruck (psi) | Zolltarifgewicht pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 2.1 | 65 | 30 | - | -12 | 19 | 8.3 | 48 | 1,200 | 1,000 | ||
146.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1.7 | 75 | 38 | 1 | -16 | - | 6.9 | 48 | 1,000 | 1,000 | ||
167.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31.8 | 1.4 | 100 | 45 | - | -20 | 31 | 5.5 | 48 | 800 | 1,000 | ||
193.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 1 | 130 | 52 | - | -24 | 38 | 4.1 | 48 | 600 | 1,000 | ||
217.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 0.7 | 150 | 64 | - | -32 | 51 | 2.8 | 48 | 400 | 1,000 | ||
315.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 76.2 | 0.4 | 230 | 90 | - | -48 | 76 | 1.6 | Auf Anfrage | 248 | 1 |