Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008316030000
Teilenummer
|
---|
0008316030000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | CFT07 | 39 | 51 | 1,06 | 155 | 130 | GG.CFT07 | - | - | 28,8 | 92 | 12,5 | GRAE35-NPP-B | PCFT.. | - | - | 44,9 | 92 | 14 | PCFT35-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | Oval |
Faden | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, Exzenterspannring, P - Dichtung, die Teilenummer ist 0008316030000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008316030000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S1(mm)
H2(mm)
Schutzkappe
A2(mm)
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Modellreihen
U(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008313790000 |
0008313950000 |
0008314170000 |
0008316110000 |
0008830690000 |
0008938380000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Modellreihen | Schutzkappe | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | GLCTE07 | 39 | 51 | 1,02 | 126 | 100 | GG.GLCTE07 | - | - | 18 | 94 | 22 | GRAE35-NPP-B | GLCTE.. | - | 12,4 | 41,8 | - | 11,5 | GLCTE35-XL | ||
26.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 9800 | 4750 | CFT03 | 28,6 | 28 | 0,34 | 99 | 76,5 | GG.CFT03 | - | - | 17,5 | 57 | 9,5 | GRAE15-NPP-B | PCFT.. | - | - | 32,1 | 57 | 11,5 | PCFT15-XL | ||
27.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12800 | 6600 | CFT04 | 31 | 33 | 0,39 | 112 | 90 | GG.CFT04 | 34,9 | 32,5 | 48 | 61 | 10 | GRAE20-NPP-B | PCFT.. | - | - | 34 | 61 | 11,5 | PCFT20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | CFT08 | 43,8 | 58 | 1,45 | 172 | 143,5 | GG.CFT08 | - | - | 31,7 | 105 | 13 | GRAE40-NPP-B | PCFT.. | - | - | 51 | 105 | 14 | PCFT40-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 32500 | 20400 | CJT09 | 43,8 | 63 | 1,79 | 180 | 148,5 | GG.CJT09-N | - | - | - | 111 | 14 | GRAE45-NPP-B | PCJT.. | - | 24 | 56,7 | 111 | 14 | PCJT45-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | GLCTE08 | 43,8 | 58 | 1,27 | 150 | 119 | GG.GLCTE08 | - | - | - | 100 | 24 | GRAE40-NPP-B | GLCTE.. | - | 13,5 | 46,3 | - | 14 | GLCTE40-XL |