INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, Zentrierstück, oval, Modell CJTZ (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008248520000
0008248600000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
V
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Z
(mm)

25.69 €

1 5 Arbeitstage 300,571142116,526,583128311,580

28.92 €

1 5 Arbeitstage 350,723155130-9412,5941490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg Gerätematerial Gusseisen
Modell Oval Modellreihen GG.CJTZ.. A2(mm) 17
Form des Loches Q M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support