Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
681-12
Teilenummer
|
---|
681-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Äußere Schicht | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 4.5 | 110 | 26.5 | -40~100 | - | 0.39 | Kunstkautschuk | -12 | 19 | 18 | 2,600 |
Loading...
Innere Schicht | Kunstkautschuk | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | EN 854-2TE |
---|---|---|---|---|---|
Typ | 681 | Einsatzort | Standard | Montageserie | Nippel der Serie 47 und Kragen der Serie 10064 |
Anzahl | 40093100 | Druckklassifizierung | Niedriger Druck | Substrat | 1 Textil |
Zolltarifgewicht pro | 1,000 | Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 681, die Teilenummer ist 681-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 681-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbreite(Zoll)
Ausführung
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Äußere Schicht
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
681-10 |
681-16 |
681-4 |
681-5 |
681-6 |
681-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Äußere Schicht | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 5 | 90 | 23.4 | -40~100 | - | 0.35 | Kunstkautschuk | -10 | 16 | 20 | 2,900 | ||
126.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 4 | 150 | 33.4 | -40~100 | - | 0.59 | Kunstkautschuk | -16 | 25 | 16 | 2,320 | ||
50.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 7.5 | 40 | 13.1 | -40~150 | - | 0.15 | Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikationen | -4 | 6 | 30 | 4,360 | ||
51.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 6.8 | 50 | 14.6 | -40~100 | - | 0.16 | Kunstkautschuk | -5 | 8 | 27 | 3,920 | ||
55.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 6.3 | 60 | 16.2 | -40~100 | 3/8 | 0.19 | Kunstkautschuk | -6 | - | 25 | 3,640 | ||
62.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 5.8 | 70 | 19.9 | -40~100 | - | 0.24 | Kunstkautschuk | -8 | 12 | 23 | 3,360 |