Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008774840000
Teilenummer
|
---|
0008774840000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | N1 (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Gerätematerial | Code | Schutzkappe | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 75 | 62000 | 44500 | ASE15 | 67 | 100 | 6,58 | 164 | 825 | GE75-KRR-B | - | - | 52 | 30 | 265 | 48 | 164 | Gusseisen | GG.ASE15 | - | 30 | RASE75-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Modell | zylindrisch | Modellreihen | RASE.. |
Faden | M6 | Form des Loches Q | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA - Stehgerät mit langer Basis, Gusseisen, Exzenterringbefestigung, R Dichtung, die Teilenummer ist 0008774840000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008774840000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S1(mm)
H2(mm)
Schutzkappe
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
Breite A(mm)
N1(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Gerätematerial
Code
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008307710000 |
0008774680000 |
0008774760000 |
0008775650000 |
0008775730000 |
0008775810000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | N1 (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Gerätematerial | Code | Schutzkappe | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 72000 | 54000 | - | 70,7 | 108 | 8,49 | 175 | 89 | GE80-KRR-B | - | - | 35 | 34 | 290 | 55 | 175 | Gusseisen | GG.ASE16 | - | 34 | - | ||
203.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 62000 | 44000 | ASE14 | 66 | 96 | 6,48 | 156 | 794 | GE65-214-KRR-B | 44,6 | 62 | 22 | 28 | 260 | 44 | 156 | Gusseisen | GG.ASE14 | - | 28 | RASE65-214-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 62000 | 44000 | - | 66 | 96 | 6,06 | 156 | 794 | GE70-KRR-B | 45,6 | 62 | 22 | 28 | 260 | 44 | 156 | Gusseisen | GG.ASE14 | - | 28 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 96000 | 72000 | ASE18 | 69,6 | 118 | 12,04 | 200 | 1016 | GE90-KRR-B | 49,5 | 122 | 30 | 35 | 330 | 55 | 200 | Gusseisen | GG.ASE18 | - | 35 | RASE90-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 122000 | 93000 | ASE20 | 75 | 132 | 18,03 | 225 | 115 | GE100-KRR-B | 52,5 | 155 | 33 | 38 | 380 | 62 | 225 | Gusseisen | GG.ASE20 | - | 38 | RASE100-XL | ||
926.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 155000 | 131000 | ASE24 | 81 | 152 | 26,5 | 265 | 135 | GE120-KRR-B | - | - | 46 | 41 | 440 | 70 | 265 | Gusseisen | GG.ASE24 | - | 41 | RASE120-XL |