INA - Stehgerät mit langer Basis, Gusseisen, Exzenterringbefestigung, R Dichtung (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008307040000
0008307710000
0008774680000
0008774760000
0008774840000
0008775650000
0008775730000
0008775810000
0009394630000
0076451470000
0076454140000
0096328160000
0096426330000
0096426760000
0096427060000
0096427300000
0096427900000
0096428200000
0096428380000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Gerätematerial Code Schutzkappe Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Produktcode

-

1 5 Arbeitstage 453250020400ASE0956,5632,2810754GE45-KRR-B47,672262919232107GusseisenGG.ASE09-29RASE45-XL

293.37 €

1 5 Arbeitstage 807200054000-70,71088,4917589GE80-KRR-B--353429055175GusseisenGG.ASE16-34-

203.06 €

1 5 Arbeitstage 656200044000ASE1466966,48156794GE65-214-KRR-B44,662222826044156GusseisenGG.ASE14-28RASE65-214-XL

-

1 5 Arbeitstage 706200044000-66966,06156794GE70-KRR-B45,662222826044156GusseisenGG.ASE14-28-

-

1 5 Arbeitstage 756200044500ASE15671006,58164825GE75-KRR-B--523026548164GusseisenGG.ASE15-30RASE75-XL

-

1 5 Arbeitstage 909600072000ASE1869,611812,042001016GE90-KRR-B49,5122303533055200GusseisenGG.ASE18-35RASE90-XL

-

1 5 Arbeitstage 10012200093000ASE207513218,03225115GE100-KRR-B52,5155333838062225GusseisenGG.ASE20-38RASE100-XL

926.40 €

1 5 Arbeitstage 120155000131000ASE248115226,5265135GE120-KRR-B--464144070265GusseisenGG.ASE24-41RASE120-XL

88.05 €

1 5 Arbeitstage 554350029000ASE1171,4763,5124,5635GE55-KRR-B--253022235124,50GusseisenGG.ASE11-30RASE55-XL

-

1 5 Arbeitstage 301950011300-48,5441,1882429GE30-KRR-B-FA125.5271411221582582Gusseisen/ Korrotekt-BeschichtungGG.ASE06-N-FA125.1KASK0622-

-

1 5 Arbeitstage 25140007800ASE0544,537,50,7670365GE25-KRR-B-FA125.5-1740191302170Gusseisen/ Korrotekt-BeschichtungGG.ASE05-N-FA125.1KASK0519RASE25-XL-N-FA125

-

1 5 Arbeitstage 352550015300-51,3511,6993476GE35-KRR-B-FA125.5--29211632793Gusseisen/ Korrotekt-BeschichtungGG.ASE07-N-FA125.1KASK0721-

27.82 €

1 auf Anfrage 20128006600ASE0443,7330,6364333GE20-KRR-B32,83518191301964GusseisenGG.ASE04-E-NKASK0419RASE20-XL-N

-

1 5 Arbeitstage 25140007800ASE0544,537,50,7570365GE25-KRR-B30,219,514191302170GusseisenGG.ASE05-NKASK0519RASE25-XL-N

-

1 5 Arbeitstage 301950011300-48,5441,282429GE30-KRR-B32,525,514221582582GusseisenGG.ASE06-NKASK0622-

-

1 5 Arbeitstage 352550015300-51,3511,6593476GE35-KRR-B39,65218211632793GusseisenGG.ASE07-NKASK0721-

54.46 €

1 5 Arbeitstage 403250019800-56,5581,9599492GE40-KRR-B38,23518261793099GusseisenGG.ASE/AK08-NKASK0826-

72.52 €

1 5 Arbeitstage 503500023200-62,8692,8115572GE50-KRR-B46,852182320034115GusseisenGG.ASE10-NKASK1023-

-

1 5 Arbeitstage 605200036000-77,9844,77140699GE60-KRR-B--20,52824042140GusseisenGG.ASE12-NKASK1228-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Modell zylindrisch Modellreihen RASE..
Faden M6 Form des Loches Q M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support