Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
421SN-10
Teilenummer
|
---|
421SN-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 13 | 200 | 23.9 | - | 0.49 | -10 | 16 | 52 | 7,500 | IN |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Nitril (NBR) | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | EN 853-1SN/ISO 1436-1SN / R1AT/SAE 100R1AT | Äußere Schicht | Kunstkautschuk | Typ | 421SN |
Einsatzort | Standard | Montageserie | 48 | Anzahl | 40092100 |
Druckklassifizierung | Mittlerer Druck | Substrat | Hochfestes Stahldraht | Zolltarifgewicht pro | 1,000 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 421SN, die Teilenummer ist 421SN-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 421SN-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbreite(Zoll)
Ausführung
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
421SN-12 |
421SN-16 |
421SN-20 |
421SN-24 |
421SN-32 |
421SN-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 10.5 | 240 | 27.8 | - | 0.63 | -12 | 19 | 42 | 6,100 | IN | ||
91.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 8.8 | 300 | 35.8 | - | 0.94 | -16 | 25 | 35 | 5,075 | IN | ||
128.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31.8 | 6.3 | 420 | 44.8 | - | 1.19 | -20 | 31 | 25.2 | 3,600 | IT | ||
155.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | 5 | 500 | 51.1 | - | 1.49 | -24 | 38 | 20 | 2,900 | IT | ||
207.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | 4 | 630 | 64.7 | - | 2.23 | -32 | 51 | 16 | 2,300 | IT | ||
34.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 22.5 | 100 | 13.4 | - | 0.24 | -4 | 6 | 90 | 13,000 | IN |