Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
908164
Teilenummer
|
---|
908164 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Betriebstemperatur (Bar) | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufenstange | Spannung V/Hz | Elektrischer Anschluss | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | EDS 3446-2-0250-000 | 0.21 | 250 | DC - Spannung 9 bis 35 V | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | G1/4 A DIN 3852 (außen) |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | EDS 3400 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 90262020 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | FPM |
Sie befinden sich auf der Seite für HYDAC Druckschalter EDS 3400, die Teilenummer ist 908164.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 908164.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Betriebstemperatur(Bar)
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufenstange
Spannung V/Hz
Elektrischer Anschluss
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
908156 |
908159 |
908160 |
908165 |
908166 |
908168 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximum Betriebstemperatur (Bar) | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufenstange | Spannung V/Hz | Elektrischer Anschluss | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | EDS 3446-1-0040-000 | 0.109 | 40 | DC - Spannung 9 bis 35 V | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 1 Schaltausgang | G1/4 A DIN 3852 (außen) | ||
729.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | EDS 3448-5-0040-000 | 0.109 | 40 | Spannung von 18 bis 35 V | Gerätestecker M12 × 1, 5-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung) | G1/4 A DIN 3852 (außen) | ||
580.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | EDS 3446-1-0100-000 | 0.11 | 100 | DC - Spannung 9 bis 35 V | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 1 Schaltausgang | G1/4 A DIN 3852 (außen) | ||
696.92 € | 1 | 85 Arbeitstage | 500 | EDS 3446-3-0250-000 | 0.11 | 250 | Spannung von 18 bis 35 V | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung) | G1/4 A DIN 3852 (außen) | ||
729.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | EDS 3448-5-0250-000 | 0.11 | 250 | Spannung von 18 bis 35 V | Gerätestecker M12 × 1, 5-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung) | G1/4 A DIN 3852 (außen) | ||
629.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | EDS 3446-2-0400-000 | 0.11 | 400 | DC - Spannung 9 bis 35 V | Gerätestecker M12 × 1, 4-polig | 2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | G1/4 A DIN 3852 (außen) |