Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1262744
Maximum Betriebstemperatur(Bar) | 420 | Design der Verstopfungsanzeige | B | Zolltarifgewicht(kg) | 0.115 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Art der Verbindung | AG | Typ | PVD |
Anschlussgröße | G1/2 | Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige(Bar) | 2 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 90268080 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | FKM (früher FPM) |
Sie befinden sich auf der Seite für HYDAC Verstopfungsanzeiger PVD, die Teilenummer ist 1262744.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1262744.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften