SKF Simplex-Kettenrad für 1 / 2″ × 5 / 16″ Kegelbuchsen für 08B-1-Ketten (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHS 08B-1TB30
PHS 08B-1TBH15
PHS 08B-1TBH17
PHS 08B-1TBH23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø dmin
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Nabendurchmesser H.
(mm)
Breite L.
(mm)
Gehärtete Zähne (ja / nein) Durchmesser
(mm)
Anzahl der Kegelbuchse

39.65 €

1 5 Arbeitstage 3050.8140.8789032Nein121.52012

17.20 €

1 5 Arbeitstage 1525.490.184522Ja61.091008

21.63 €

1 5 Arbeitstage 1731.8110.246025Ja69.111,210

32.26 €

1 5 Arbeitstage 2341.3140.537625Ja93.271.610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Bahnen 1 Werkstoff Stahl Design europäisch
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zahnbreite(mm) 7.37 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84839089 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Breite (Zoll) b1(Zoll) 5/16
Innenbreite b1(mm) 7.75 Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 1/2 Typ 08B-1
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 12.7 Hub (ja / nein) Ja

Technischer Support