SKF Simplex-Kettenrad 1 / 2″ × 5 / 16″ für 08B-1-Ketten (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHS 08B-1A26
PHS 08B-1A27
PHS 08B-1A30
PHS 08B-1A42
PHS 08B-1A45
PHS 08B-1A57
PHS 08B-1A60
PHS 08B-1AH15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Wellenbohrungs-Ø d
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Gehärtete Zähne (ja / nein) Durchmesser
(mm)

11.26 €

1 5 Arbeitstage 26160.39Nein105.36

11.72 €

1 5 Arbeitstage 27160.43Nein109.4

15.54 €

1 5 Arbeitstage 30160.54Nein121.5

30.32 €

1 5 Arbeitstage 42200.916Nein169.95

37.25 €

1 5 Arbeitstage 45200.876Nein182.07

53.89 €

1 5 Arbeitstage 57202.065Nein230.54

60.57 €

1 5 Arbeitstage 60202.315Nein242.66

-

1 5 Arbeitstage 15100.13Ja61.09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Bahnen 1 Werkstoff Stahl Design europäisch
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84839089
Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Breite (Zoll) b1(Zoll) 5/16 Innenbreite b1(mm) 7.75
Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 1/2 Typ 08B-1 Zolltarif - Herkunftsland DE
Tonhöhe p(mm) 12.7 Hub (ja / nein) Nein

Technischer Support