Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0638157530000
Teilenummer
|
---|
0638157530000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Maximale radiale Belastung, statisch (kN) | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 25 | 20 | 24,5 | 30,5 | 3800 | 3.75 | 24 | 30,5 | 20,7 | 0,239 | PWTR20-2RS-XL |
Loading...
Innenring | Enthalten | Bauform | Rolle | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Verbesserter INA-Bereich |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur von(°C) | -30 | Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitige Lippendichtung |
Anzahl Reihen | 2 | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RS | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja |
Axiale Führung (ja / nein) | Ja | Schmiernippel (ja / nein) | Nein | Modellreihen | PWTR.. |
Volle Nadel (ja / nein) | Ja | Außenflächendesign | Kugelförmig | Rollenform | Rolle |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Temperatur bis(°C) | 120 | Genauigkeitsklasse | PN |
Käfigmaterial | Keine | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Anzahl | 84825000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Innenring / 0054□□□, 0056□□□, 0062□□□, 0063□□□, 0064□□□ / vollrollig / flach / Lippendichtung, die Teilenummer ist 0638157530000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0638157530000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Breite(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Maximale radiale Belastung, statisch(kN)
Zulässige radiale Belastung, dynamisch(kN)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0625856810000 |
0626123010000 |
0638099660000 |
0644201910000 |
0645342000000 |
0645549100000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Maximale radiale Belastung, statisch (kN) | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 19 | 15 | 14,7 | 16,2 | 6000 | 2.14 | 18 | 16,2 | 16,2 | 0,156 | PWTR1542-2RS-XL | ||
48.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 19 | 15 | 12,6 | 14,6 | 6000 | 1.76 | 18 | 14,6 | 10,7 | 0,096 | PWTR15-2RS-XL | ||
62.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 21 | 17 | 15,9 | 18,4 | 5000 | 2.44 | 20 | 18,4 | 18,4 | 0,218 | PWTR1747-2RS-XL | ||
89.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 29 | 30 | 41 | 56 | 2200 | 7.2 | 28 | 56 | 54 | 0,68 | PWTR3072-2RS-XL | ||
182.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 32 | 50 | 59 | 94 | 1100 | 12.1 | 30 | 94 | 94 | 1,645 | PWTR50110-2RS-XL | ||
109.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 32 | 40 | 45 | 61 | 1500 | 7.9 | 30 | 61 | 39,5 | 0,785 | PWTR40-2RS-XL |