Profilschienenführungen / KWVE15 / vierreihig (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0096401260431
0114018850240
0114019070240
0114020320431
0125089260240
0127394800240
0127395610240
0127396000240
0183558380431
0183567530240
0197459580431
0197476240240
0199148060431
0199609130431
0199729200240
0199747360431
0199810070431
0199905530431
0199915920431
0199950830431
0200371980240
0200388950240
0200516970431
0200548150431
0200702680240
0200715310240
0200784390431
0200996570431
0201142730431
0201154310431
0202244350431
0202471920431
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Drehmoment M0x
(Nm)
Anzahl Waren Länge der Montagefläche
(mm)
Lochabstand JB
(mm)
Designgröße Drehmoment M0z
(Nm)
Befestigungsgewinde G2 Lochabstand JL
(mm)
Länge des Läuferblocks
(mm)
Drehmoment M0y
(Nm)
Gewicht
(g)
Zolltarifgewicht
(kg)
Produktcode

-

1 auf Anfrage 4427131002700071,43328482990050,43220240M53671,42402900,31-

-

1 auf Anfrage 4840179003700083,35108482990060,73525395M63583,33956500,68KWVE25-B-H

203.57 €

1 5 Arbeitstage 4836179003700083,35108487909060,73525395M63583,33955600,67KWVE25-B-S

-

1 auf Anfrage 4831179003700083,35108482990060,73525395M63583,33954500,47-

-

1 auf Anfrage 4430131002700071,43328482990050,43220240M53671,42403400,368KWVE20-B-S

-

1 auf Anfrage 48362340054000109,17458482990086,53525825M650109,182510000,898KWVE25-B-SL

-

1 auf Anfrage 48312340054000109,17458482990086,53525825M650109,18256200,659KWVE25-B-SNL

-

1 auf Anfrage 48402340054000109,17458482990086,53525825M650109,182510000,939KWVE25-B-HL

-

1 auf Anfrage 704838000720001121465848790908050351020M850112102013001,54-

-

1 auf Anfrage 70484750010000014520258482990011350351890M872145189018102,034KWVE35-B-SL

-

1 auf Anfrage 342872001450061,21508482990039,82615100M42661,21002000,214-

-

1 auf Anfrage 342472001450061,21508487909039,82615100M42661,21001600,166KWVE15-B-S

-

1 auf Anfrage 4430162003650088,94528482990067,93220430M55088,94304600,476-

-

1 auf Anfrage 4427162003650088,94528482990067,93220430M55088,94303800,403-

-

1 auf Anfrage 604527500550009997084879090724030700M8409970010401,09KWVE30-B-H

-

1 auf Anfrage 604227500550009997084829900724030700M840997009400,98-

-

1 auf Anfrage 603827500550009997084829900724030700M840997008000,85-

-

1 auf Anfrage 6045345007400012713108482990010040301240M860127124014301,477-

-

1 auf Anfrage 6042345007400012713108482990010040301240M860127124017001,33-

-

1 auf Anfrage 6038345007400012713108482990010040301240M860127124011001,163-

-

1 auf Anfrage 705538000720001121465848790908050351020M850112102017101,776KWVE35-B-H

-

1 auf Anfrage 70554750010000014520258482990011350351890M872145189024002,464KWVE35-B-HL

-

1 auf Anfrage 70444750010000014520258482990011350351890M872145189017201,778-

-

1 auf Anfrage 704438000720001121465848299008050351020M850112102012401,298-

-

1 auf Anfrage 867069000141000140,6361084829900102,560452485M1060140,6248533603,45KWVE45-B-H

-

1 auf Anfrage 866069000141000140,6361084829900102,560452485M1060140,6248526702,76KWVE45-B-S

-

1 auf Anfrage 865269000141000140,6361084829900102,560452485M1060140,6248521202,214-

-

1 auf Anfrage 867082000181000172,7463584829900134,660454000M1080172,7400042704,45-

-

1 auf Anfrage 866082000181000172,7463584829900134,660454000M1080172,7400033803,57-

-

1 auf Anfrage 865282000181000172,7463584829900134,660454000M1080172,7400026802,86-

-

1 auf Anfrage 10070104000213000173,656008482990013275552730M1275173,6273043504,492-

-

1 auf Anfrage 10070127000285000211,675008482990017075554800M1295211,6472563005,607-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wälzkörper Kugel Herkunftsland des Zolltarifs DE Zolltarifgewichtseinheit kg
Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support