Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0057485850000
Teilenummer
|
---|
0057485850000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Langgewindezapfen B2 (mm) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Maximale Breite B1 (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Gesamtlänge B. (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Außenflächendesign | Faden | Temperatur bis (°C) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 10 | 5,1 | 6,4 | 8000 | 23 | Verbesserter INA-Bereich | 13,2 | Beidseitig axiale Ringe | 36 | 0.84 | 12 | PP | Kugelförmig | M10x1 | 100 | 0,054 | KR26-PP |
Loading...
Bauform | Schließnase | Temperatur von(°C) | -30 | Exzentrisch (ja / nein) | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Reihen | 1 | Innensechskant (ja / nein) | Ja | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja |
Axiale Führung (ja / nein) | Ja | Schmiernippel (ja / nein) | Ja | Modellreihen | KR.. |
Volle Nadel (ja / nein) | Nein | Rollenform | Nadel | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84824000 |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Schließnase Follower ohne Exzenter, mit Käfig, die Teilenummer ist 0057485850000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0057485850000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Langgewindezapfen B2(mm)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche
Maximale Breite B1(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Gesamtlänge B.(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Außenflächendesign
Faden
Temperatur bis(°C)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0000336420000 |
0022783400000 |
0055453740000 |
0057490770000 |
0057501480000 |
0057504580000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Langgewindezapfen B2 (mm) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Maximale Breite B1 (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Gesamtlänge B. (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Außenflächendesign | Faden | Temperatur bis (°C) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 8 | 3,5 | 4 | 11000 | 20 | - | 12,2 | Geteilte Dichtung | 32 | 0.54 | 11 | Standard | Zylindrisch | M8 | 140 | 0,035 | - | ||
64.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 18 | 10,9 | 15,8 | 2900 | 36,5 | - | 21,6 | Geteilte Dichtung | 58 | 2.09 | 20 | Standard | Zylindrisch | M18x1,5 | 140 | 0,242 | - | ||
32.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 6 | 3,15 | 3,35 | 14000 | 16 | Verbesserter INA-Bereich | 12,2 | Beidseitig axiale Ringe | 28 | 0.45 | 11 | PP | Kugelförmig | M6 | 100 | 0,017 | KR16-PP | ||
41.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 10 | 5,1 | 6,4 | 8000 | 23 | - | 13,2 | Beidseitig axiale Ringe | 36 | 0.84 | 12 | PP | Zylindrisch | M10x1 | 100 | 0,061 | - | ||
78.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 20 | 16,6 | 29 | 2400 | 40,5 | R=500 | 25,6 | Geteilte Dichtung | 66 | 3.8 | 24 | Standard | Kugelförmig | M20x1,5 | 140 | 0,461 | - | ||
84.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 20 | 16,6 | 29 | 16,6 | 40,5 | Verbesserter INA-Bereich | 25,6 | Beidseitig axiale Ringe | 66 | 3.8 | 24 | PP | Kugelförmig | M20x1,5 | 100 | 0,442 | KR52-PP |