Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0095962080000
Teilenummer
|
---|
0095962080000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Langgewindezapfen B2 (mm) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Maximale Breite B1 (mm) | Gesamtlänge B. (mm) | Exzentrisch (ja / nein) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Maximale radiale Belastung, statisch (kN) | Außenflächendesign | Faden | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 20 | 29 | 40,5 | 4200 | 40,5 | Verbesserter INA-Bereich | 25,6 | 66 | Nein | 5.3 | 24 | 34 | Kugelförmig | M20x1,5 | 17,1 | 0,449 | NUKR52 |
Loading...
Bauform | Schließnase | Temperatur von(°C) | -30 | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Labyrinthdichtung |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Reihen | 2 | Innensechskant (ja / nein) | Ja | Markierungsabdeckung / Dichtung | Standard |
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Axiale Führung (ja / nein) | Ja | Schmiernippel (ja / nein) | Ja |
Modellreihen | NUKR.. | Volle Nadel (ja / nein) | Ja | Rollenform | Rolle |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Temperatur bis(°C) | 140 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84825000 |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Schließnase Follower ohne exzentrische, volle Rollen, die Teilenummer ist 0095962080000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0095962080000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Langgewindezapfen B2(mm)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche
Maximale Breite B1(mm)
Gesamtlänge B.(mm)
Exzentrisch (ja / nein)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Maximale radiale Belastung, statisch(kN)
Außenflächendesign
Faden
Zulässige radiale Belastung, dynamisch(kN)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0095961780000 |
0095961860000 |
0095961940000 |
0095962160000 |
0095962320000 |
0095962400000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Langgewindezapfen B2 (mm) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Maximale Breite B1 (mm) | Gesamtlänge B. (mm) | Exzentrisch (ja / nein) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Maximale radiale Belastung, statisch (kN) | Außenflächendesign | Faden | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 16 | 15,3 | 18,7 | 6500 | 29,5 | Verbesserter INA-Bereich | 22,6 | 52 | Nein | 2.43 | 18 | 16,8 | Kugelförmig | M16x1,5 | 8,5 | 0,159 | NUKR35 | ||
68.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 16 | 18,7 | 24,9 | 5500 | 36,5 | Verbesserter INA-Bereich | 21,6 | 58 | Nein | 3.15 | 20 | 24,9 | Kugelförmig | M18x1,5 | 13 | 0,239 | NUKR40 | ||
88.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 20 | 28,5 | 37,5 | 4200 | 40,5 | - | 25,6 | 66 | Nein | 4.85 | 24 | 32,5 | Kugelförmig | M20x1,5 | 16,2 | 0,378 | NUKR47 | ||
116.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 24 | 40 | 55 | 2600 | 49,5 | Verbesserter INA-Bereich | 30,6 | 80 | Ja | 7.3 | 28 | 46 | Kugelförmig | M24x1,5 | 23,4 | 0,754 | NUKR62 | ||
131.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 24 | 45 | 65 | 2600 | 49,5 | Verbesserter INA-Bereich | 30,6 | 80 | Nein | 8.7 | 28 | 63 | Kugelförmig | M24x1,5 | 31,5 | 0,986 | NUKR72 | ||
167.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 30 | 69 | 104 | 1800 | 63 | Verbesserter INA-Bereich | 37 | 100 | Nein | 14.1 | 35 | 95 | Kugelförmig | M30x1,5 | 47,5 | 1,64 | NUKR80 |