Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0057418070000
Teilenummer
|
---|
0057418070000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Langgewindezapfen B2 (mm) | Maximale Breite B1 (mm) | Gesamtlänge B. (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Faden | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 8 | 5,4 | 8 | 3100 | 20 | 12,2 | 32 | 1.17 | 11 | M8 | 0,031 |
Loading...
Bauform | Schließnase | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Verbesserter INA-Bereich | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitiger axialer Gleitring | Exzentrisch (ja / nein) | Ja | Anzahl Reihen | 1 |
Innensechskant (ja / nein) | Ja | Markierungsabdeckung / Dichtung | PP | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja |
Axiale Führung (ja / nein) | Ja | Schmiernippel (ja / nein) | Ja | Modellreihen | KRV.. |
Volle Nadel (ja / nein) | Ja | Außenflächendesign | Kugelförmig | Rollenform | Nadel |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Temperatur bis(°C) | 100 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84824000 |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Schließnase Follower mit exzentrischen, vollen Nadeln, die Teilenummer ist 0057418070000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0057418070000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Langgewindezapfen B2(mm)
Maximale Breite B1(mm)
Gesamtlänge B.(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Faden
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0055917320000 |
0055976330000 |
0057462210000 |
0057466550000 |
0057508140000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Langgewindezapfen B2 (mm) | Maximale Breite B1 (mm) | Gesamtlänge B. (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Faden | Zolltarif - Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 16 | 12,6 | 23,1 | 1600 | 32,5 | 19,6 | 52 | 3.2 | 18 | M16x1,5 | 0,187 | ||
132.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 24 | 33,5 | 75 | 1100 | 49,5 | 30,6 | 80 | 11.2 | 29 | M24x1,5 | 0,792 | ||
47.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 10 | 6,2 | 9,2 | 2600 | 23 | 13,2 | 36 | 1.21 | 12 | M10x1 | 0,046 | ||
49.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 10 | 7,3 | 11,5 | 2600 | 23 | 13,2 | 36 | 1.5 | 12 | M10x1 | 0,06 | ||
102.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 20 | 22,3 | 48 | 1300 | 40,5 | 25,6 | 66 | 6.7 | 24 | M20x1,5 | 0,497 |