Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0000283710000
Teilenummer
|
---|
0000283710000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Außenflächendesign | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 12 | 8 | 4,8 | 4,3 | 7000 | - | 0.63 | 11.8 | Zylindrisch | 0,031 | 84825000 | - |
Loading...
Innenring | Enthalten | Bauform | Rolle | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitige Lippendichtung | Anzahl Reihen | 1 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RS | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Axiale Führung (ja / nein) | Nein |
Schmiernippel (ja / nein) | Nein | Modellreihen | NA.. | Volle Nadel (ja / nein) | Nein |
Rollenform | Nadel | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Temperatur bis(°C) | 120 |
Genauigkeitsklasse | PN | Käfigmaterial | Stahl | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Innenring / 000027□□□, 000028□□□, 000703□□□ / flach / Lippendichtung, die Teilenummer ist 0000283710000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0000283710000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche
Ausführung
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Breite(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Außenflächendesign
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0000276340000 |
0000277150000 |
0000277580000 |
0000283980000 |
0000284100000 |
0007031920000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Außenflächendesign | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 14 | 15 | 7,6 | 9,8 | 3400 | R=500 | 1.37 | 13.8 | Kugelförmig | 0,075 | 84824000 | NA2202-2RSR | ||
54.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 20 | 30 | 17,1 | 26 | 1400 | R=500 | 3.55 | 19.8 | Kugelförmig | 0,324 | 84825000 | NA2206-2RSR | ||
83.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 23 | 40 | 26 | 41 | 850 | R=500 | 5.3 | 22.7 | Kugelförmig | 0,486 | 84825000 | NA2208-2RSR | ||
36.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 14 | 10 | 7 | 6,9 | 5500 | - | 1.09 | 13.8 | Zylindrisch | 0,06 | 84824000 | - | ||
39.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 14 | 12 | 7,5 | 8,3 | 4700 | - | 1.27 | 13.8 | Zylindrisch | 0,067 | 84824000 | - | ||
42.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 18 | 20 | 14 | 19,1 | 2300 | R=500 | 2.65 | 17.8 | Kugelförmig | 0,17 | 84825000 | NA2204-2RSR |