Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0095960030000
Teilenummer
|
---|
0095960030000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Maximale radiale Belastung, statisch (kN) | Außenflächendesign | Temperatur bis (°C) | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 21 | 17 | 21,6 | 30,5 | 5500 | Verbesserter INA-Bereich | 3.85 | 20 | 30,5 | Kugelförmig | 140 | 30,5 | 0,221 | NUTR1747 |
Loading...
Innenring | Enthalten | Bauform | Rolle | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Labyrinthdichtung auf beiden Seiten | Anzahl Reihen | 2 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Standard | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Axiale Führung (ja / nein) | Ja |
Schmiernippel (ja / nein) | Nein | Modellreihen | NUTR.. | Volle Nadel (ja / nein) | Ja |
Rollenform | Rolle | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Genauigkeitsklasse | PN |
Käfigmaterial | Keine | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Anzahl | 84825000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Innenring / 009596□□□, 009772□□□, 009783□□□ / vollrollig / flach / Labyrinthdichtung, die Teilenummer ist 0095960030000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0095960030000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Breite(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Maximale radiale Belastung, statisch(kN)
Außenflächendesign
Temperatur bis(°C)
Zulässige radiale Belastung, dynamisch(kN)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0069427680000 |
0069567180000 |
0069567260000 |
0095960110000 |
0095960200000 |
0095960380000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Maximale radiale Belastung, statisch (kN) | Außenflächendesign | Temperatur bis (°C) | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 29 | 35 | 51 | 78 | 2100 | - | 10.3 | 28 | 78 | Zylindrisch | 140 | 76 | 0,838 | - | ||
123.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 32 | 40 | 66 | 101 | 1600 | - | 13.9 | 30 | 101 | Zylindrisch | 140 | 84 | 1,127 | - | ||
108.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 32 | 40 | 56 | 80 | 1600 | - | 11 | 30 | 60 | Zylindrisch | 140 | 31 | 0,816 | - | ||
51.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 25 | 20 | 28,5 | 37,5 | 4200 | Verbesserter INA-Bereich | 4.85 | 24 | 32,5 | Kugelförmig | 140 | 16,2 | 0,244 | NUTR20 | ||
56.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 25 | 20 | 32 | 44 | 4200 | Verbesserter INA-Bereich | 5.7 | 24 | 44 | Kugelförmig | 140 | 38 | 0,317 | NUTR2052 | ||
56.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 25 | 25 | 29 | 40,5 | 4200 | Verbesserter INA-Bereich | 5.3 | 24 | 34 | Kugelförmig | 140 | 17,1 | 0,279 | NUTR25 |