Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0097831300000
Teilenummer
|
---|
0097831300000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Maximale radiale Belastung, statisch (kN) | Außenflächendesign | Temperatur bis (°C) | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 20 | 17 | 21,3 | 30,5 | 5500 | - | 3.85 | 21 | 30,5 | Zylindrisch | 140 | 30,5 | 0,222 | - |
Loading...
Innenring | Enthalten | Bauform | Rolle | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Labyrinthdichtung auf beiden Seiten | Anzahl Reihen | 2 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Standard | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Axiale Führung (ja / nein) | Ja |
Schmiernippel (ja / nein) | Nein | Modellreihen | NUTR.. | Volle Nadel (ja / nein) | Ja |
Rollenform | Rolle | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Genauigkeitsklasse | PN |
Käfigmaterial | Keine | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Anzahl | 84825000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Innenring / 009596□□□, 009772□□□, 009783□□□ / vollrollig / flach / Labyrinthdichtung, die Teilenummer ist 0097831300000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0097831300000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche
Ausführung
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Breite(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Maximale radiale Belastung, statisch(kN)
Außenflächendesign
Temperatur bis(°C)
Zulässige radiale Belastung, dynamisch(kN)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0069310140000 |
0069426100000 |
0069427680000 |
0069567180000 |
0069567260000 |
0097831480000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Maximale radiale Belastung, statisch (kN) | Außenflächendesign | Temperatur bis (°C) | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 25 | 25 | 35,5 | 54 | 4200 | - | 6.9 | 24 | 54 | Zylindrisch | 140 | 54 | 0,446 | - | ||
75.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 29 | 30 | 40 | 55 | 2600 | - | 7.3 | 28 | 46 | Zylindrisch | 140 | 23,4 | 0,463 | - | ||
95.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 29 | 35 | 51 | 78 | 2100 | - | 10.3 | 28 | 78 | Zylindrisch | 140 | 76 | 0,838 | - | ||
123.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 32 | 40 | 66 | 101 | 1600 | - | 13.9 | 30 | 101 | Zylindrisch | 140 | 84 | 1,127 | - | ||
108.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 32 | 40 | 56 | 80 | 1600 | - | 11 | 30 | 60 | Zylindrisch | 140 | 31 | 0,816 | - | ||
51.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 21 | 17 | 18,7 | 24,9 | 5500 | - | 3.15 | 20 | 24,9 | Zylindrisch | 140 | 13 | 0,147 | - |