PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 10346

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10346-6-6
10346-8-6
10346-10-8
10346-12-12
10346-16-12
10346-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße

18.88 €

1 5 Arbeitstage 10560.101-06199/16x183135-06

23.00 €

1 5 Arbeitstage 10530.109-08223/4x163035-06

28.51 €

1 5 Arbeitstage 12560.164-10247/8x143235-08

51.06 €

1 5 Arbeitstage 19680.223-12271-1/16x124235-12

73.37 €

1 5 Arbeitstage 19640.202-16361-5/16x123828-12

84.89 €

1 5 Arbeitstage 25760.31-16361-5/16x124628-16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Norm ISO12151-5-S Gemeinsamen Namen AGJ Beschreibung des Anschlussart Gewindestift SAE (JIC) 37°
Verbindungstyp 03 Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support