Hersteller-Teilenummer: 16848-4-4
Marke: PARKER HANNIFIN
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Nenn-Ø: 6 mm
A: 52 mm
Zolltarifgewicht: 0.094 kg
Gewinde- oder Tubusgröße: -04
W: 17
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16848-4-4
Teilenummer
|
---|
16848-4-4 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 6 | 52 | 0.094 | -04 | 17 | 14 | 7/16x20 | 29 | 41 | -04 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinsamen Namen | DKJ | Beschreibung des Anschlussart | JIC 37° / SAE 45° Dichtkegel mit Überwurfmutter | Verbindungstyp | 68 |
Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 16848, die Teilenummer ist 16848-4-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16848-4-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16848-10-6 |
16848-10-8 |
16848-4-6 |
16848-5-4 |
16848-5-6 |
16848-8-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 59 | 0.164 | -10 | 27 | 22 | 7/8x14 | 36 | 35 | -06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 62 | 0.186 | -10 | 27 | 22 | 7/8x14 | 38 | 35 | -08 | ||
100.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.064 | -04 | 17 | 14 | 7/16x20 | 27 | 41 | -06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 6 | 54 | 0.095 | -05 | 17 | 14 | 1/2x20 | 30 | 41 | -04 | ||
144.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 52 | 0.066 | -05 | 17 | 14 | 1/2x20 | 29 | 41 | -06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 56 | 0.133 | -08 | 22 | 17 | 3/4x16 | 34 | 35 | -06 |