Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
100V4-10 |
100V4-12 |
100V4-16 |
100V4-20 |
100V4-24 |
100V4-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.135 | 49 | -10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.151 | 60 | -12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.288 | 75 | -16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.499 | 88 | -20 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.591 | 94 | -24 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.996 | 99 | -32 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Montageserie | V4 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Skive Shell |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften