PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 14A73

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14A73-20-16-1P
14A73-20-20
14A73-24-20-1P
14A73-24-24
14A73-32-32-1P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß

168.94 €

1 5 Arbeitstage 25850.611-2034-16511-1/4

253.35 €

1 5 Arbeitstage 191410-2077-20511-1/4

300.97 €

1 5 Arbeitstage 311041.001-2440-20601-1/2

277.03 €

1 5 Arbeitstage 401661.448-24103-24601-1/2

413.45 €

1 5 Arbeitstage 512202.215-32148-32712

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - 5.000 psi - Standardausführung (5.000 psi) Verbindungstyp 4A Montageserie 73
Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support