PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1JC46

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1JC46-4-4
1JC46-6-4
1JC46-6-6
1JC46-8-6
1JC46-8-8
1JC46-10-8
1JC46-10-10
1JC46-12-12
1JC46-16-16
1JC46-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W H
(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße

19.65 €

1 5 Arbeitstage 6460.081-0417149/16x182263.5-04

23.77 €

1 5 Arbeitstage 6450.11-06221711/16x162363.5-04

25.55 €

1 5 Arbeitstage 10430.08-06221711/16x162163.5-06

28.03 €

1 5 Arbeitstage 10450.147-08241913/16x162263.5-06

32.72 €

1 5 Arbeitstage 12460.104-08242213/16x162263.5-08

43.77 €

1 5 Arbeitstage 12480.243-1030241x142441-08

43.83 €

1 5 Arbeitstage 16510.239-1030241x142641-10

66.11 €

1 5 Arbeitstage 19550.36-1236301-3/16x122941-12

96.23 €

1 5 Arbeitstage 25630.352-1641361-7/16x123341-16

224.48 €

1 5 Arbeitstage 31710.527-2050411-11/16x123328-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss ORFS
Norm ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 Gemeinsamen Namen ORFS Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter
Verbindungstyp JC Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support