Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11573-12-12 |
11573-16-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 110 | 0.42 | -12 | 62 | -12 | 38 | 3/4 | ||
160.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 117 | 0.635 | -16 | 67 | -16 | 45 | 1 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3-S-L | Gemeinsamen Namen | SFL / 3.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - Flansch - Standardausführung |
Verbindungstyp | 15 | Montageserie | 73 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 35 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften