Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11946-8-8 |
11946-12-12 |
11946-16-12 |
11946-16-16 |
11946-20-16 |
11946-24-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 64 | 0.14 | -08 | 41 | 35 | -08 | 30 | 1/2 | 41 | ||
97.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.29 | -12 | 54 | 35 | -12 | 38 | 3/4 | 58 | ||
123.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.384 | -16 | 54 | 35 | -12 | 45 | 1 | 58 | ||
136.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 98 | 0.529 | -16 | 68 | 35 | -16 | 45 | 1 | 70 | ||
242.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 102 | 0.567 | -20 | 72 | 28 | -16 | 51 | 1-1/4 | 70 | ||
448.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 100 | 0.565 | -24 | 70 | 28 | -16 | 60 | 1-1/2 | 62 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3 - E- L | Gemeinsamen Namen | SFL 90° / 3.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - Flansch - 90° Winkel |
Verbindungstyp | 19 | Montageserie | 46 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften