PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11977

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11977-8-8
11977-12-12
11977-16-12
11977-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß E
(mm)

115.42 €

1 92 Arbeitstage 12760.163-0841-08301/241

125.62 €

1 3 Arbeitstage 191080.39-1262-12383/458

157.00 €

1 32 Arbeitstage 191080.417-1662-1245158

141.65 €

1 23 Arbeitstage 251310.649-1677-1645170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Norm ISO 12151-3 - E- L Gemeinsamen Namen SFL 90° / 3.000 psi Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - Flansch - 90° Winkel
Verbindungstyp 19 Montageserie 77 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support