PARKER ParLock-Verschraubung KC9VS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC9VS-8-4
KC9VS-12-6
KC9VS-16-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

16.40 €

1 5 Arbeitstage 6610.017-08192363-04M16x1.58

19.57 €

1 5 Arbeitstage 10630.068-12242563-06M20x1.512

18.94 €

1 5 Arbeitstage 12710.119-16302942-08M24x1.516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWS-S Gemeinsamen Namen DKOS Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - schwere Serie
Verbindungstyp C9 Montageserie VS Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss ParLock-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support