Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0CVS-16-8
Nenn-Ø(mm) | 12 | A(mm) | 105 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.175 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -16 |
Anschluss | DIN - Metrik | Norm | ISO 12151-2 - SWE 45°-S | W | 30 |
Gemeinsamen Namen | DKOS 45° | B(mm) | 62 | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 45° Winkel |
Verbindungstyp | 0C | Montageserie | VS | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -08 |
Anschluss | ParLock-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | E(mm) | 24 |
Durchmesser des Gewindes metrisch | M24x1.5 | Rohraußen-ø | 16 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER ParLock-Verschraubung K0CVS, die Teilenummer ist K0CVS-16-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0CVS-16-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften