Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1J926-6-6-SM
Nenn-Ø(mm) | 10 | A(mm) | 49 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.073 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -06 |
Anschluss | ORFS | Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | Norm | ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 |
W | 22 | Durchmesser des Gewindes UNF | 11/16x16 | Gemeinsamen Namen | ORFS 90° |
B(mm) | 28 | Beschreibung des Anschlussart | ORFS mit Überwurfmutter - 90° Winkel | Verbindungstyp | J9 |
Montageserie | 26 | Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 63.5 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -06 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | E(mm) | 23 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J926, die Teilenummer ist 1J926-6-6-SM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1J926-6-6-SM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften