PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 10C77

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10C77-16-8
10C77-20-10
10C77-20-12
10C77-25-12
10C77-25-16
10C77-30-16
10C77-38-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

44.20 €

1 92 Arbeitstage 12830.198-163049-0824M24x1.516

66.25 €

1 92 Arbeitstage 161070.339-203668-1028M30x220

105.85 €

1 5 Arbeitstage 191200.42-203674-1230M30x220

92.98 €

1 5 Arbeitstage 191190.54-254673-1229M36x225

145.57 €

1 5 Arbeitstage 251420.726-254688-1633M36x225

143.66 €

1 5 Arbeitstage 251420.805-305088-1633M42x230

195.88 €

1 5 Arbeitstage 311611.309-386097-2037M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2 - SWE 45°-S Gemeinsamen Namen DKOS 45° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 45° Winkel
Verbindungstyp 0C Montageserie 77 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support