Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K6AV4-12-12 |
K6AV4-16-12 |
K6AV4-16-16 |
K6AV4-20-16 |
K6AV4-20-20 |
K6AV4-24-24 |
K6AV4-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 126 | 0.256 | -12 | 64.4 | -12 | DE | 41 | 3/4 | ||
141.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 100 | 0.281 | -16 | 38 | -12 | DE | 48 | 1 | ||
97.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 148 | 0.46 | -16 | 75 | -16 | DE | 48 | 1 | ||
108.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 116 | 0 | -20 | 44 | -16 | DE | 54 | 1 1/4 | ||
136.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 166 | 0.705 | -20 | 78 | -20 | IT | 54 | 1 1/4 | ||
215.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 192 | 0.988 | -24 | 99 | -24 | DE | 64 | 1 1/2 | ||
401.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 212 | 1.744 | -32 | 115 | -32 | DE | 79 | 2 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3-S-S | Gemeinsamen Namen | SFS / 6.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-2 - Flansch - schweres Design - 6.000 psi |
Verbindungstyp | 6A | Montageserie | V4 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | ParLock-Anschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
Herkunftsland des Zolltarifs
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften