PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 19148

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
19148-4-4
19148-4-5
19148-6-6
19148-8-6
19148-8-8
19148-12-12
19148-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP

76.06 €

1 5 Arbeitstage 6490.046-04142663-041/4x19

43.02 €

1 5 Arbeitstage 8490.051-04142563-051/4x19

78.78 €

1 5 Arbeitstage 10520.029-06192755-063/8x19

121.98 €

1 5 Arbeitstage 10570.09-08223443-061/2x14

44.29 €

1 5 Arbeitstage 12570.108-08223343-081/2x14

78.32 €

1 5 Arbeitstage 19630.173-12303735-123/4x14

114.09 €

1 5 Arbeitstage 25720.363-16364228-161x11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS5200 Gemeinsamen Namen AGR-K Beschreibung des Anschlussart BSP-Einschraubbolzen - konisch
Verbindungstyp 91 Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support