PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J548

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1J548-6-6

Teilenummer
1J548-6-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.49 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 10 A(mm) 58 Zolltarifgewicht(kg) 0.105
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -06
Anschluss ORFS Norm ISO 12151-1 - SWEM W 22
Durchmesser des Gewindes UNF 11/16x16 Gemeinsamen Namen ORFS 90° M B(mm) 35
Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter - 90° Winkel - lang Verbindungstyp J5 Montageserie 48
Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 63.5 Zolltarifgewicht pro 1
Schlauchanschlussgröße -06 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE
E(mm) 38

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J548, die Teilenummer ist 1J548-6-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1J548-6-6.

Technischer Support