Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10C48-8-4 |
10C48-10-5 |
10C48-12-5 |
10C48-12-6 |
10C48-14-6 |
10C48-16-8 |
10C48-20-10 |
10C48-20-12 |
10C48-25-12 |
10C48-38-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 59 | 0.101 | -08 | 19 | 35 | 63 | -04 | 16 | M16x1.5 | 8 | ||
50.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 62 | 0.084 | -10 | 22 | 38 | 63 | -05 | 17 | M18x1.5 | 10 | ||
31.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 70 | 0.156 | -12 | 24 | 47 | 63 | -05 | 17 | M20x1.5 | 12 | ||
29.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 69 | 0.167 | -12 | 24 | 46 | 63 | -06 | 20 | M20x1.5 | 12 | ||
53.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 69 | 0.117 | -14 | 27 | 46 | 63 | -06 | 20 | M22x1.5 | 14 | ||
39.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 72 | 0.32 | -16 | 30 | 49 | 42 | -08 | 23 | M24x1.5 | 16 | ||
58.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 76 | 0.506 | -20 | 36 | 51 | 42 | -10 | 25 | M30x2 | 20 | ||
93.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 90 | 0.305 | -20 | 36 | 64 | 42 | -12 | 28 | M30x2 | 20 | ||
78.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 91 | 0.65 | -25 | 46 | 65 | 42 | -12 | 29 | M36x2 | 25 | ||
263.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 140 | 1.045 | -38 | 60 | 93 | 42 | -20 | 37 | M52x2 | 38 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-2 - SWE 45°-S | Gemeinsamen Namen | DKOS 45° | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 45° Winkel |
Verbindungstyp | 0C | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften