Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1B248-4-4 |
1B248-6-4 |
1B248-6-5 |
1B248-6-6 |
1B248-6-8 |
1B248-8-6 |
1B248-10-10 |
1B248-12-10 |
1B248-12-12 |
1B248-16-12 |
1B248-16-16 |
1B248-20-20 |
1B248-24-24 |
1B248-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 50 | 0.072 | -04 | 19 | 26 | 63 | -04 | 1/4x19 | 28 | ||
51.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 51 | 0.089 | -06 | 22 | 27 | 55 | -04 | 3/8x19 | 27 | ||
50.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 52 | 0.095 | -06 | 22 | 28 | 55 | -05 | 3/8x19 | 28 | ||
35.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 | 0.085 | -06 | 22 | 38 | 55 | -06 | 3/8x19 | 33 | ||
60.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 63 | 0.13 | -06 | 22 | 40 | 55 | -08 | 3/8x19 | 41 | ||
58.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.279 | -08 | 27 | 38 | 43 | -06 | 1/2x14 | 36 | ||
73.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 70 | 0.325 | -10 | 30 | 45 | 42 | -10 | 5/8x14 | 44 | ||
95.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 70 | 0.221 | -12 | 32 | 45 | 42 | -10 | 3/4x14 | 42 | ||
78.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.405 | -12 | 32 | 54 | 42 | -12 | 3/4x14 | 53 | ||
213.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.38 | -16 | 41 | 54 | 42 | -12 | 1x11 | 54 | ||
116.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 104 | 0.7 | -16 | 41 | 75 | 42 | -16 | 1x11 | 69 | ||
251.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 129 | 0.886 | -20 | 50 | 82 | 35 | -20 | 1-1/4x11 | 80 | ||
412.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 140 | 1.429 | -24 | 55 | 102 | 30 | -24 | 1-1/2x11 | 103 | ||
532.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 185 | 2.218 | -32 | 70 | 137 | 25 | -32 | 2x11 | 134 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norm | BS 5200-B | Gemeinsamen Namen | DKR 90° | Beschreibung des Anschlussart | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Winkel |
Verbindungstyp | B2 | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes BSP
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften