PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1EB77

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1EB77-12-12
1EB77-16-16
1EB77-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP E
(mm)

105.31 €

1 5 Arbeitstage 191170.384-12327142-123/4x1427

122.26 €

1 5 Arbeitstage 251440.736-16419042-161x1135

256.52 €

1 5 Arbeitstage 311591.176-20509535-201-1/4x1135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS 5200, ISO 12151-6 Gemeinsamen Namen DKOR 45° Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter mit O-Ring - 45° Winkel (60° Kegel)
Verbindungstyp EB Montageserie 77 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support