Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
14N73-24-20-1P
Teilenummer
|
---|
14N73-24-20-1P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 155 | 1.446 | -24 | 91 | -20 | DE | 60 | 1-1/2 | 90 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - 5.000 psi - Standardausführung - 90° -Bogen (5.000 psi) | Verbindungstyp | 4N | Montageserie | 73 |
Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 35 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 14N73, die Teilenummer ist 14N73-24-20-1P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 14N73-24-20-1P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
Herkunftsland des Zolltarifs
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
14N73-20-16-1P |
14N73-20-20-1P |
14N73-24-24-1P |
14N73-32-32 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 128 | 0.739 | -20 | 78 | -16 | DE | 51 | 1-1/4 | 68 | ||
312.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 155 | 1.424 | -20 | 91 | -20 | DE | 51 | 1-1/4 | 90 | ||
354.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 166 | 1.755 | -24 | 103 | -24 | DE | 60 | 1-1/2 | 93 | ||
594.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 220 | 0 | -32 | 148 | -32 | US | 71 | 2 | 133 |