Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10643-6-6-SM
Nenn-Ø(mm) | 10 | A(mm) | 58 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.133 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -06 |
Anschluss | SAE | Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | Norm | ISO12151-5-SWS |
W | 19 | H(mm) | 17 | Durchmesser des Gewindes UNF | 9/16x18 |
Gemeinsamen Namen | DKJ | B(mm) | 29 | Beschreibung des Anschlussart | SAE (JIC) - 37° Dichtkegel mit Überwurfmutter |
Verbindungstyp | 06 | Montageserie | 43 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 35 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -06 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 10643, die Teilenummer ist 10643-6-6-SM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10643-6-6-SM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften