PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1D970

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1D970-12-12
1D970-16-12
1D970-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP

54.71 €

1 5 Arbeitstage 19720.347-12323335-123/4x14

130.77 €

1 5 Arbeitstage 19770.335-16413828-121x11

95.42 €

1 5 Arbeitstage 25850.642-16414028-161x11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS5200 Gemeinsamen Namen AGR Beschreibung des Anschlussart BSP-Einschraubbolzen - zylindrisch
Verbindungstyp D9 Montageserie 70 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support