PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1B270

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1B270-6-6
1B270-8-8
1B270-12-10
1B270-12-12
1B270-16-12
1B270-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP E
(mm)

68.89 €

1 5 Arbeitstage 10660.217-06223755-063/8x1933

76.88 €

1 5 Arbeitstage 12700.226-08273543-081/2x1439

117.92 €

1 5 Arbeitstage 16920.282-12325242-103/4x1459

90.31 €

1 5 Arbeitstage 19890.506-12325042-123/4x1453

157.15 €

1 5 Arbeitstage 19890.423-16414942-121x1151

128.12 €

1 5 Arbeitstage 251160.666-16416942-161x1169

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS 5200-B Gemeinsamen Namen DKR 90° Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Winkel
Verbindungstyp B2 Montageserie 70 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support