Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
19226-8-8
Nenn-Ø(mm) | 12 | A(mm) | 44 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.103 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -08 |
Anschluss | BSP | Norm | BS5200-A | W | 27 |
Gemeinsamen Namen | DKR | B(mm) | 23 | Beschreibung des Anschlussart | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter |
Verbindungstyp | 92 | Montageserie | 26 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 43 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -08 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Durchmesser des Gewindes BSP | 1/2x14 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 19226, die Teilenummer ist 19226-8-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 19226-8-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften