Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
39B82-10-6BK
Nenn-Ø(mm) | 10 | A(mm) | 48 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.062 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Messing | Gewinde- oder Tubusgröße | -10 |
Anschluss | DIN - Metrik | W | 19 | B(mm) | 25 |
Beschreibung des Anschlussart | Dichtkopf mit Überwurfmutter - leichte Serie - 45° Winkel | Verbindungstyp | 9B | Montageserie | 82 |
Anzahl | 74122000 | Betriebsdruck mpa | 24 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Schlauchanschlussgröße | -06 | Anschluss | Push-Lok-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
E(mm) | 16 | Durchmesser des Gewindes metrisch | M16x1.5 | Rohraußen-ø | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften