PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 10148

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10148-12-12
10148-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes NPTFF

69.85 €

1 5 Arbeitstage 19600.167-12273452-123/4x14

116.95 €

1 5 Arbeitstage 25750.389-16364545-161x11-1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Norm SAE J476A / J516 Gemeinsamen Namen AGN Beschreibung des Anschlussart NPTF-Einschraubbolzen
Verbindungstyp 01 Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support