Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0066334630000 |
0066334710000 |
0066335440000 |
0066335790000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Höhe h1 (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Neigungswinkel (°) | Zentral Länge l7 (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Gesamthöhe l4 (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Faden l3 (mm) | Faden | Durchmesser D. (mm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18500 | 10000 | 48 | 0.069 | 12.9 | 13 | - | 28 | 62 | 10.5 | 14 | 0.015 | 19.05 | 28 | M10 | 22 | 28 | ||
32.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20800 | 13300 | 54 | 0.108 | 15.4 | 13 | - | 32 | 70 | 12 | 16 | 0.018 | 22.225 | 32 | M12 | 26 | 32 | ||
65.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45600 | 31400 | 78 | 0.382 | 24.4 | 14 | 26 | 50 | 103 | 18 | 25 | 0.021 | 34.925 | 45 | M20x1,5 | 40 | 45 | ||
100.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72900 | 47100 | 94 | 0.654 | 29.6 | 15 | 32 | 60 | 124 | 22 | 31 | 0.021 | 42.85 | 55 | M24x2 | 47 | 55 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Anschlussgewinde, Richtung | Rechtsgewinde | lichte Höhe r1s min.(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Design | Stab | lichte Höhe(mm) | 0-0.035 | Befestigungsart | Außengewinde |
Tribologische Paarung | Stahl/ Bronze | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Toleranz, Breite B.(mm) | -0.12 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | GAKR.. | Zoll / Metrik | Metrisch |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl | Wartung erforderlich | Ja |
lichte Höhe Identifikator | CN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe h1(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Neigungswinkel(°)
Zentral Länge l7(mm)
Durchmesser d2(mm)
Gesamthöhe l4(mm)
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Faden l3(mm)
Faden
Durchmesser D.(mm)
l1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften